Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630911","name":"PSEN op Lens Shield-030/1","price":"132.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op Lens Shield-030/1
Tuotenumero: 630911
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 30 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op ../1" -sarjan turvavaloverhon etulasinsuojaamiseen pölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamis... Lisää
Hintasi
€132.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 30 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op ../1" -sarjan turvavaloverhon etulasinsuojaamiseen pölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamiseen tarvitaan kaksi "PSENop Lens Shield” suojaa.
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | PMMA |
Mitta korkeus | 392 mm |
Leveysmitta | 36.3 mm |
Syvyysmitta | 3 mm |
Nettopaino | 300 g |
Bruttopaino | 480 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548068566 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27273791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |