text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN me4.21 / 4AS

Tuotenumero: 570250
Mekaaninen turvarele, vakiotoimilaitteella, pitovoima 50 N, koskettimet:1 NO, 2 NC.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€49.27

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 5  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC15 turv.tark 1.5  A
Ympäristön lämpötila -30 - 80  °C
Suojaustapa kotelo  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Mitta korkeus 100  mm
Leveysmitta 30  mm
Syvyysmitta 30.5  mm
Nettopaino 102  g
Bruttopaino 147  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6a  
6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
ETU  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
96-45-7  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548002652  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.14
PSEN me4AS
PSEN me4AS 570260
Vakiotoimilaite mekaaniselle turvapidolle PSEN me4.
€12.02
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€15.26
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€55.26
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen, kaapelin pituus: 200m
€412.35