text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN me4AS

Tuotenumero: 570260
Vakiotoimilaite mekaaniselle turvapidolle PSEN me4.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€12.02

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
cCSAus  
TÜV  
Yksikkötyyppi Toimilaite  
 
Nettopaino 9  g
Bruttopaino 10  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548002638  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272606  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001487  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€55.26
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76