Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542085","name":"PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator","price":"14.36","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Tuotenumero: 542085
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.13, M12, IP67, VPE = 1 kpl,
ATEX-hyväksyntä.
Hintasi
€14.36
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV ECOLAB EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Transponderikoodaus | koodattu |
Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +55 °C |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +55 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 18 |
Leveysmitta | 37 |
Syvyysmitta | 19 |
Nettopaino | 15 |
Bruttopaino | 20 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548077568 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€2.18
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x26, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSENmag välilevyllä.
€2.18
€42.54