text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00

Tuotenumero: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€3,205.97

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Suojaustapa kotelo IP56  
Nettopaino 23300  g
Bruttopaino 26300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27022602  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000034  
ETIM-viiteominaisuus EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548090659  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1