Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177081","name":"PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00
Número do produto: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
Tipo de proteção caixa | IP56 |
Dados mecânicos
Peso líquido | 23300 g |
Peso bruto | 26300 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27022602 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000034 |
Função de referência ETIM | EC001851 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548090659 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85015220 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |