Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"2184.24","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Vastaava kuva
PNOZ s4 C (10pcs.)
Tuotenumero: 751904
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen
kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB= 24 VDC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta,
turva... Lisää
Hintasi
€2,184.24
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB= 24 VDC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, VE = 10 kpl.
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548090697 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 4.375 |