Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"31.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Vastaava kuva
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Tuotenumero: 516145
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen M12,
IP69, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 toimilaite, kotelo ruostumatontaterästä, ATEX-hyväksyntä.
Hintasi
€31.11
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Anturiperiaate | magneettinen |
Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
ATEX-todistuksen numero | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX luokka kaasu | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX luokka pöly | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX-sovellusalue X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -25 - 105 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 90 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Ruostumaton teräs 1.4401 |
Syvyysmitta | 25 mm |
Nettopaino | 10 g |
Bruttopaino | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548084092 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
Volume | 0 |