text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT gb LLLP

Tuotenumero: G1000030
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelopysäytyksellä (2 NC) ja 3 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12- pis...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€183.64

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelopysäytyksellä (2 NC) ja 3 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12- pistoke, IP65 sis. värikannet väreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

Hyväksyntä CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Itsevalvottu nein  
Lamppu LED  
Valon väri weiß  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 12  
Pienin kosketusvirta 1  
Painikkeiden lukumäärä 3  
Sulkevien painikkeiden lukumää 3  
Kytkent. painike stand.mukaan EN 60947-5-1  
Kosketinmat. painike Ag  
Hätäpysäytyksen vapautustapa Drehentriegelung  
Kytkent. painike stand.mukaan EN 60947-5-1  
Kosketinmat. Sienipainike Ag  
Ympäristön lämpötila -20  
60  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Asennusasento vapaa  
Liitäntätapa M12, 12pol. male  
Kotelon materiaali Zn  
Mitta korkeus 293  
Leveysmitta 40  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 800  
Bruttopaino 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548097900  
ECLASS versio ECLASS-13  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC000225  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox-peitelevy, IP65, (varaosa), asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
€5.85
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox-kiinnitysavain kierrerenkaaseen
€4.38
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-värilevyt valaistuihin painikkeisiin (varaosa)
€5.79

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€116.58
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.97

Pakolliset varusteet

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€32.12