Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"183.64","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Vastaava kuva
PIT gb LLLE
Tuotenumero: G1000001
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo
sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelohätäpysäytyksellä (2 NC),
3 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12-
p... Lisää
Hintasi
€183.64
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelohätäpysäytyksellä (2 NC), 3 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12- pistoke, IP65 sis. värikannet väreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Itsevalvottu | nein |
Lamppu | LED |
Valon väri | weiß |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 12 |
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Number, E-STOP N/C | 2 |
Hätäpysäytyksen vapautustapa | Drehentriegelung |
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | Ag |
Painike
Painikkeiden lukumäärä | 3 |
Sulkevien painikkeiden lukumää | 3 |
Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. painike | Ag |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | |
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitäntätapa | M12, 12pol. male |
Kotelon materiaali | Zn |
Mitta korkeus | 293 |
Leveysmitta | 40 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 800 |
Bruttopaino | 1200 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548088922 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371228 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001028 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
€5.85
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli
Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
€21.06
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€116.58
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.97
Pakolliset varusteet
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€32.12
Sopii tähän
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Turvalukko PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito,Power Reset, 8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, erilliskytkentä
€379.20
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Turvaraja PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito,Power Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, sarjakytkentä
€381.60
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Turvalukitus PSENslock, koodattu, sähkömagneettinen
lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus
prosessisuojausta varten, lukitusvoima 1000 N, 8-napainenM12-urosliitin,
sarjaliitäntä
€514.19
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Turvalukitus PSENslock, koodattu, sähkömagneettinen
lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus
prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 8-napainenM12-urosliitin,
sarjaliitäntä
€421.79