Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"506408","name":"PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit","price":"67.18","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}

Vastaava kuva
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
Tuotenumero: 506408
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus 13 mm,VP =
1 anturi toimilaitteella.
Hintasi
€67.18
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
IP65
IP67 |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN 2.1-10 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M8, 4-nap. uros |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 45 mm |
Leveysmitta | 26 mm |
Syvyysmitta | 13 mm |
Nettopaino | 40 g |
Bruttopaino | 45 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero | 1317-36-8 |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274401 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548066784 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€2.18

€99.29

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€11.70

PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
€17.58

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€15.88

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€11.70

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€15.88

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€27.20

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€72.13

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€27.20

PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.39

PSEN ma adapter
380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
€28.55

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€38.78

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€72.13

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.39

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€38.78
Pakolliset varusteet

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€11.70

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€15.88

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€11.70

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€15.88

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76