Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m ES RS232
Número de producto: 772131
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2,
communication module, 1 serial interface RS232.
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Interfaz de bus de campo
separ. galvánica bus de campo | no |
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 85 g |
Peso bruto | 105 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069532 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 1.680 |
Accesorios Opcionales
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Spring-loaded terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sets.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Plug-in screw terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sets.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).
Accesorios Obligatorios
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Plug-in screw terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Spring-loaded terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
Adecuado para
PNOZ m B0
772100
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, base unit,
expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
safe decentralised I/O modules.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module
safe connection of 2 configurable safe small controllers
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, safe
communication module SafetyNET p RTFL for PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
16 safe digital inputs.