Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Actual product may vary
PNOZ m ES RS232
Product ID: 772131
GTIN: 4046548069532
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,
通訊模組,1 個串列介面 RS232。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | Standard |
技術數據
電氣數據
| 內部電壓源 | über Basisgerät |
現場總線接口
| 電氣隔離現場總線 Fieldbus | nein |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
機械數據
| 安裝位置 | waager. auf Hutschiene |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7,5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 端子樣式 | steckbar |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 101.4 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 120 |
| 淨重 | 85 |
| 毛重 | 105 |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242208 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069532 |
| 體積 | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |