Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m ES RS232
Numero dell'articolo: 772131
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2,
modulo di comunicazione, 1 interfaccia seriale RS232.
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed EAC |
Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
Interfaccia fieldbus
Isolam. elettrico fieldbus | No |
Interfaccia seriale
N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 101.4 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 85 g |
Peso lordo | 105 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548069532 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volume | 1.680 |
Accessori opzionali
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 set.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del
dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).
Accessori obbligatori per il funzionamento
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
Adatto a
PNOZ m B0
772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo dicomunicazione
di sicurezza SafetyNET p RTFL per PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
16 ingressi digitali di sicurezza.