text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m ES RS232

Kód materiálu: 772131
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, komunikační modul, 1 sériové rozhraní RS232.

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
Rozsah použití Standardní  
 
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Galvan. oddělení od Fieldbus ne  
Počet rozhraní RS 232 1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 85  g
Celková hmotnost 105  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548069532  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
Svazek 1.680  
 

Volitelné příslušenství

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Pružinová svorka, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sad.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sad.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Povinné provozní příslušenství

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sada.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Pružinová svorka, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sada.

Vhodné pro

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4bezpečnostní polovodičové výstupy.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, modul pro připojení decentrálních I/O modulů.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek PNOZmulti 2.
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, bezpečný komunikační modul SafetyNET p RTFL pro PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
PNOZ m EF 16DI 772140
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 16 bezpečnostních digitálních vstupů.