Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"126.59","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m ES RS232
Numer produktu: 772131
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
moduł komunikacyjny, 1 interfejs szeregowy RS232.
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Cena
€126.59
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
Interfejs Fieldbus
Izolacja galwaniczna fieldbus | Nie |
Interfejs szeregowy
Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 101.4 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 85 g |
Ciężar brutto | 105 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548069532 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 1.680 |
Akcesoria opcjonalne
€63.84
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 kpl.
€63.84
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€47.92
Akcesoria obligatoryjne
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 kpl.
€7.23
€7.23
Pasuje do
PNOZ m B0
772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2
, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
€677.89
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
€250.08
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń
umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników
PNOZmulti 2.
€250.08
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,bezpieczny
moduł komunikacyjny SafetyNET p RTFL dla PNOZ m Bx.
€500.64
PNOZ m EF 16DI
772140
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
16 bezpiecznych wejść cyfrowych.
€226.00