Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Imagem similar
PNOZ m ES RS232
Número do produto: 772131
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicação, 1 interface serial RS232.
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
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
UKCA Listado em cULus EAC |
Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
Interface Fieldbus
Desconexão galv. do Fieldbus | não |
Interface serial
Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 85 g |
Peso bruto | 105 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069532 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242208 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Volume | 1.680 |
Acessórios opcionais
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Terminais de mola, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 conjuntos.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 conjuntos.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Acessórios obrigatórios de operação
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 conjunto.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Terminais de mola, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 conjunto.
Correspondência
PNOZ m B0
772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicação segura SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão,
16 entradas digitais seguras.