Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII lockout
Número de producto: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory reset lock for PSEN opII safety light curtain.
PU = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 threaded pin M3x12, 2
slot nuts.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Vibraciones Lockout cerrado | cerrado |
| Vibraciones seg. norma CERRADO | EN 60068-2-6 |
| Vibraciones Lockout abierto | abierto |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Vibraciones según norma 2 | EN 60068-2-6 |
| Vibraciones según norma 3 | EN 60068-2-6 |
| Acel. choq. seg. norma CERRADO | 2 g |
| Soporte con choque norma 1 | Swivel-Mount |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Soporte con choque norma 2 | Adv Bracket Kit |
| Acel. choque según norma 2 | 25 g |
| Choque clase 2 | 3M7 |
| Soporte con choque norma 3 | Adv Bracket Kit |
| Soporte con choque norma 4 | Adv Bracket Kit |
| Acel. choque según norma 4 | 40 g |
| Soporte con choque norma 5 | Swivel-Mount |
| Acel. choque según norma 5 | |
| Choque clase 5 | 3M4 |
Datos mecanicos
| Material del producto |
Aluminio
Acero recubierto |
| Par+tolerancia tornillos | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
| Par apriete torn. prisionero | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Dimensión de altura | 66 |
| Dimensión Ancho | 55 |
| Dimensión Profundidad | 22 |
| Peso neto | 195 |
| Peso bruto | 250 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |