Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Actual product may vary
PSEN opII lockout
Product ID: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
技術數據
環境數據
| 環境溫度 |
-30
60 |
| 震動上鎖關上 | 關閉 |
| 震動符合標準關上 | EN 60068-2-6 |
| 震動上鎖打開 | 開啟 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 震動符合標準 2 | EN 60068-2-6 |
| 震動符合標準 3 | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準關上 | 2g |
| 衝擊標準 1 用支架 | 旋轉安裝 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 衝擊標準 2 用支架 | 進階支架套件 |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 25g |
| 衝擊等級 2 | 3M7 |
| 衝擊標準 3 用支架 | 進階支架套件 |
| 衝擊標準 4 用支架 | 進階支架套件 |
| 加速度衝擊符合標準 4 | 40g |
| 衝擊標準 5 用支架 | 旋轉安裝 |
| 加速度衝擊符合標準 5 | |
| 衝擊等級 5 | 3M4 |
機械數據
| 產品材料 |
鋁
塗層鋼 |
| 扭矩+容差螺絲 | 2.1 Nm +/-0.2 Nm |
| 拴緊扭矩螺紋銷 | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| 高度尺寸 | 66 |
| 寬度尺寸 | 55 |
| 深度尺寸 | 22 |
| 淨重 | 195 |
| 毛重 | 250 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272792 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |