Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII lockout
Номер артикула: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-30
60 |
| Вибр. по блок. в закр. сост. | Закр. |
| Вибрация по станд., ЗАКР. | EN 60068-2-6 |
| Вибр. по блок. в откр. сост. | Откр. |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Вибрация по стандарту 2 | EN 60068-2-6 |
| Вибрация по стандарту 3 | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по ст. ЗАКР. | 2г |
| Кронштейн по ст. уд. возд. 1 | Поворотный кронштейн |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Кронштейн по ст. уд. возд. 2 | Доп. комплект кронштейна |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 25g |
| Класс уд. воздействия 2 | 3M7 |
| Кронштейн по ст. уд. возд. 3 | Доп. комплект кронштейна |
| Кронштейн по ст. уд. возд. 4 | Доп. комплект кронштейна |
| Ускор.уд.возд. по стандарту4 | 40г |
| Кронштейн по ст. уд. возд. 5 | Поворотный кронштейн |
| Ускор.уд.возд. по стандарту5 | |
| Класс уд. воздействия 5 | 3M4 |
механические данные
| Материал изделия |
Алюминий
Сталь с покрытием |
| Момент затяжки+допуск винты | 2,1 Н⋅м +/-0,2 Н⋅м |
| Момент затяжки резьб. шпилька | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Размер по высоте | 66 |
| Размер по ширине | 55 |
| Размер по глубине | 22 |
| Вес нетто | 195 |
| Вес брутто | 250 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |