text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII lockout

Numéro de l'article: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII. UE = 1 lockout, 2 vis à sens unique de serrage M4x12, 1 tige filetéeM3x12, 2 écrous en T.

Unité

Votre prix

€111.13

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Température d’utilisation -30  
60  
Vibrations Lockout fermé fermé  
Vibrations selon norme CLOSE EN 60068-2-6  
Vibrations Lockout ouvert ouvert  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Vibrations selon norme 2 EN 60068-2-6  
Vibrations selon norme 3 EN 60068-2-6  
Accél. choc sel.la norme CLOSE 2g  
Support pour chocs norme 1 Swivel-Mount  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Support pour chocs norme 2 Adv Bracket Kit  
Accél. choc selon la norme 2 25g  
Classe de chocs 2 3M7  
Support pour chocs norme 3 Adv Bracket Kit  
Support pour chocs norme 4 Adv Bracket Kit  
Accél. choc selon la norme 4 40g  
Support pour chocs norme 5 Swivel-Mount  
Accél. choc selon la norme 5
Classe de chocs 5 3M4  
Matériau du produit Aluminium  
Acier avec revêtement  
Couple de rotation+tol. vis 2,1 Nm +/-0,2 Nm  
Couple de serrage tige filetée 0,4 Nm +/- 0,04 Nm  
Dimensions hauteur 66  
Dimension largeur 55  
Dimension profondeur 22  
Poids net 195  
Poids brut 250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096224  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1