Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opII lockout
Kód materiálu: 632510
GTIN: 4046548096224
Příslušenství blokování proti opětovnému náběhu pro PSEN opllbezpečnostní optická závora.
Balení = 1 lockout, 2 bezpečnostní šrouby pro jednorázové použití M4x12,1 závitový kolík M3x12, 2
vodicí vložky.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Příslušenství blokování proti opětovnému náběhu pro PSEN opllbezpečnostní optická závora. Balení = 1 lockout, 2 bezpečnostní šrouby pro jednorázové použití M4x12,1 závitový kolík M3x12, 2 vodicí vložky.
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-30
60 |
| Chvění Lockout zavř. | zavřeno |
| Chvění podle normy ZU | EN 60068-2-6 |
| Chvění Lockout otevř. | otevřeno |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Chvění podle normy 2 | EN 60068-2-6 |
| Chvění podle normy 3 | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení š ráz podle normy ZU | 2g |
| Držák při rázu norma 1 | Swivel-Mount |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Držák při rázu norma 2 | Adv Bracket Kit |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 25g |
| Ráz třídy 2 | 3M7 |
| Držák při rázu norma 3 | Adv Bracket Kit |
| Držák při rázu norma 4 | Adv Bracket Kit |
| Zrychlení ráz podle normy 4 | 40g |
| Držák při rázu norma 5 | Swivel-Mount |
| Zrychlení ráz podle normy 5 | |
| Ráz třídy 5 | 3M4 |
Mechanické údaje
| Materiál produktu |
Hliník
Ocel s povrch.úpravou |
| Točivý moment+tolerance šroubů | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
| Utahovací moment závit.kolíku | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Rozměr výška | 66 |
| Rozměr šířka | 55 |
| Rozměr hloubka | 22 |
| Čistá váha | 195 |
| Celková hmotnost | 250 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |