text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII lockout

Artikelnummer: 632510
GTIN: 4046548096224
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer. Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x12, 1 gängstiftM3x12, 2 spårblock.

Enhet

Ditt pris

SEK1,269.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Omgivningstemperatur -30  
60  
Svängningar lockout stängd stängd  
Svängningar enl. stand. STÄNGD EN 60068-2-6  
Svängningar lockout öppen öppen  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Svängningar enligt standard 2 EN 60068-2-6  
Svängningar enligt standard 3 EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st.STÄNGD 2g  
Fäste vid stötar standard 1 Swivel Mount  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Fäste vid stötar standard 2 Adv Bracket Kit  
Accel. stötar enligt st. 2 25g  
Stötklass 2 3M7  
Fäste vid stötar standard 3 Adv Bracket Kit  
Fäste vid stötar standard 4 Adv Bracket Kit  
Accel. stötar enligt st. 4 40g  
Fäste vid stötar standard 5 Swivel Mount  
Accel. stötar enligt st. 5
Stötklass 5 3M4  
Produktmaterial Aluminium  
Stål med beläggning  
Vridmoment+tolerans skruvar 2,1 Nm +/-0,2 Nm  
Åtdragningsmoment gängstift 0,4 Nm +/- 0,04 Nm  
Mått höjd 66  
Mått bredd 55  
Mått djup 22  
Nettovikt 195  
Bruttovikt 250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096224  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1