Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII lockout
Ürün numarası: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-30
60 |
| Titreşim kilidi kapalı | Kapalı |
| Standarda göre titreşim KAPALI | EN 60068-2-6 |
| Titreşim kilidi açık | Aç |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart 2'ye göre titreşim | EN 60068-2-6 |
| Standart 3'e göre titreşim | EN 60068-2-6 |
| Stand.göre hız. darbesi KAPALI | 2g |
| Darbe standardı 1 için braket | Döner ayak |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Darbe standardı 2 için braket | Gelişmiş Braket Kiti |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
| Darbe sınıfı 2 | 3M7 |
| Darbe standardı 3 için braket | Gelişmiş Braket Kiti |
| Darbe standardı 4 için braket | Gelişmiş Braket Kiti |
| Standart3'e göre hız. darbesi | 40g |
| Darbe standardı 5 için braket | Döner ayak |
| Standart4'e göre hız. darbesi | |
| Darbe sınıfı 5 | 3M4 |
Mekanik Veri
| Ürün malzemesi |
Alüminyum
Kaplamalı çelik |
| Tork+tolerans, vidalar | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
| Dişli pim sıkma torku | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Yükseklik boyutu | 66 |
| Genislik boyutu | 55 |
| Derinlik boyutu | 22 |
| Net agirlik | 195 |
| Brüt ağırlık | 250 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |