text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN rsm 2.0-300-0-0-0

Número de producto: 570306
GTIN: 4046548104912
Rope pull switch incl. E-STOP pushbutton, straight head, plastichousing, 2 NC and 2 NO contacts, 300 N max. spring force

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
CCC  
cULus Listed  
 
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 250  V
Temperatura ambiente -30 - 75  °C
Carcasa de clase de protección IP67  
Material carcasa parte inf. PA  
Material carcasa superior PA  
Material del accionador Fundición inyectada de cinc  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 42.5  mm
Dimensión Ancho 151  mm
Dimensión Profundidad 67  mm
Peso neto 246  g
Peso bruto 314  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104912  
Volumen 1.264  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Rope pull spring for max. 300 N spring force.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Deflection pulley 75 mm diameter.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Pulley block, rotatable.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm / sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 50 m roller.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm / sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 100 m roller.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Turnbuckle for PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Rope thimble for PSENrope mini, radius 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Rope clamp for PSENrope mini
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red, cable length: 200m