Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570306","name":"PSEN rsm 2.0-300-0-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
Kód materiálu: 570306
GTIN: 4046548104912
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, plastovépouzdro,
2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC cULus Listed |
Technická data
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 250 V |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 75 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PA |
| Materiál krytu horní díl | PA |
| Materiál ovladače | Tlak.odlévaný Zn |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Rozměr výška | 42.5 mm |
| Rozměr šířka | 151 mm |
| Rozměr hloubka | 67 mm |
| Čistá váha | 246 g |
| Celková hmotnost | 314 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104912 |
| Svazek | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní
skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová,
modrá,červená,
délka kabelu: 200m