Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570306","name":"PSEN rsm 2.0-300-0-0-0","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Imagem similar
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
Número do produto: 570306
GTIN: 4046548104912
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,cabeça reta, carcaça plástica,
2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 N
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
CCC Listado em cULus |
Dados técnicos
Saídas de relé
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 240 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 250 V |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 75 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PA |
| Material caixa peça superior | PA |
| Material do atuador | Zn fundido |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Dimensão altura | 42.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 67 mm |
| Dimensão de profundidade | 151 mm |
| Peso líquido | 246 g |
| Peso bruto | 314 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27270607 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104912 |
| Volume | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro do cabo de3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro do cabode 3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado
nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza,
rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m