text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN rsm 2.0-300-0-0-0

Artikelnummer: 570306
GTIN: 4046548104912
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, rakt huvud, plasthölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft

Enhet

Ditt pris

SEK663.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
CCC  
cULus Listed  
 
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 250  V
Omgivningstemperatur -30 - 75  °C
Skyddsklass hus IP67  
Kåpmaterial underdel PA  
Kåpmaterial överdel PA  
Material manöverdon Gjuten zink  
Anslutningsplint Skruvplint  
Mått höjd 42.5  mm
Mått bredd 151  mm
Mått djup 67  mm
Nettovikt 246  g
Bruttovikt 314  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27270607  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104912  
Volym 1.264  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Lindragfjäder för max. 300 N fjäderkraft.
SEK785.00
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Brytrulle, 75 mm diameter.
SEK285.00
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Blocklinrulle, vridbar.
SEK142.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/ manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
SEK1,453.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/ manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
SEK2,901.00
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Linsträckare för PSENrope mini, M6x60
SEK104.00
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Linkaus för PSENrope mini, radie 4
SEK99.00
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Linklämma för PSENrope mini
SEK82.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m
SEK4,709.00