Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570306","name":"PSEN rsm 2.0-300-0-0-0","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Actual product may vary
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
Product ID: 570306
GTIN: 4046548104912
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,直式頭,塑膠外殼,<74/>2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27270607 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104912 |
| 體積 | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接,
單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色,
纜線長度:200m