Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570306","name":"PSEN rsm 2.0-300-0-0-0","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
Numero dell'articolo: 570306
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in plastica,
2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N
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
CCC cULus Listed |
Dati tecnici
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 240 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 250 V |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 75 °C |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Materiale custodia parte inf. | PA |
Mater. custodia Parte super. | PA |
Materiale attuatore | Pressofusione di zinco |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 42.5 mm |
Larghezza | 151 mm |
Profondità | 67 mm |
Peso netto | 246 g |
Peso lordo | 314 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548104912 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270607 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002033 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m