text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN rsm 2.0-300-0-0-0

Ürün numarası: 570306
GTIN: 4046548104912
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, düz kafa, plastik gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
CCC  
cULus Listed  
 
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 250  V
Olarak çevre ısısı -30 - 75  °C
Koruma tip, muhafaza IP67  
Alt kısım gövde malzemesi PA  
Muhafaza malzemesi üst kısım PA  
Malzeme aktüatör Zn dökme kalıp  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 42.5  mm
Genislik boyutu 151  mm
Derinlik boyutu 67  mm
Net agirlik 246  g
Brüt ağırlık 314  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27270607  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104912  
Cilt 1.264  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Maks. 300 N yay kuvveti için halat çekme yayı.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Yön değiştirme kasnağı, 75 mm çap.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Kasnak bloğu, döndürülebilir.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
PSENrope mini için germe donanımı, M6x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
PSENrope mini için halat yüksüğü, yarıçap 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
PSENrope mini için halat kelepçesi
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m