Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570307","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-2-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
La imagen real puede variar
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
Número de producto: 570307
GTIN: 4046548104936
Rope pull switch incl. E-STOP pushbutton, angled head left,
metal housing, 2 NC and 2 NO contacts, 300 N max. spring force
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CCC
CE cULus Listed |
Datos técnicos
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 250 V |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 75 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | Fundición inyectada aluminio |
| Material carcasa superior | Fundición inyectada aluminio |
| Material del accionador | Fundición inyectada de cinc |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Dimensión de altura | 115 mm |
| Dimensión Ancho | 111 mm |
| Dimensión Profundidad | 67 mm |
| Peso neto | 464 g |
| Peso bruto | 611 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104936 |
| Volumen | 3.520 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm /
sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 50 m roller.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm /
sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 100 m roller.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag
chains,colour
of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red,
cable length: 200m