text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

Produktnummer: 570307
GTIN: 4046548104936
Wirenødstop inkl. nødstopknap, vinklet hoved til venstre, metalhus, 2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft

Styk

Din pris

Kr.687.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 250  V
Omgivelsestemperatur -30 - 75  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Husets materiale nederste del Aluminiumtrykstøbegods  
Husmateriale overdel Aluminiumtrykstøbegods  
Materiale aktuator Trykstøbt zink  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 115  mm
Mål, bredde 111  mm
Mål, dybde 67  mm
Nettovægt 464  g
Bruttovægt 611  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104936  
Volumen 3.520  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Wiretrækfjeder til maks. 300 N fjederkraft.
Kr.523.00
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Styretrisse 75 mm diameter.
Kr.190.00
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloktrisse, drejelig.
Kr.94.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.967.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.1,931.00
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Wirestrammer til PSENrope mini, M6x60
Kr.69.00
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Wirekovs til PSENrope mini, radius 4
Kr.66.00
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Wireklemme til PSENrope mini
Kr.55.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00