text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

Номер артикула: 570307
GTIN: 4046548104936
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,угловая головка левосторонняя, металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутыхконтакта, максимальное усилие пружины 300 Н

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,угловая головка левосторонняя, металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутыхконтакта, максимальное усилие пружины 300 Н

Подтверждено CCC  
CE  
Внесено в перечень cULus  
 
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 250  V
Окружающая температура -30 - 75  °C
Тип защиты, корпус IP67  
Нижняя часть материала корпуса Литой под давлением алюминий  
Материал верхней части кожуха Литой под давлением алюминий  
Материал исполнительного механ Литой под давлением Zn  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 115  mm
Размер по ширине 111  mm
Размер по глубине 67  mm
Вес нетто 464  g
Вес брутто 611  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27270607  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104936  
Объем 3.520  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Пружина тросового выключателя с максимальным усилием в 300 Н.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Натяжной ролик диаметром 75 мм.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Блок шкива, поворотный.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 50 м.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Талреп для PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Коуш для PSENrope mini, радиус 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Тросовый зажим для PSENrope mini
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м