text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

Productnummer: 570307
GTIN: 4046548104936
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, haakse kop links, metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

Eenheid

Uw prijs

€90.36

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 250  V
Omgevingstemperatuur -30 - 75  °C
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Behuizingsmat. onderste deel Spuitgietaluminium  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Spuitgietaluminium  
Materiaal bedienpen Zn-gegoten  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 115  mm
Afmeting breedte 111  mm
Afmeting diepte 67  mm
Nettogewicht 464  g
Brutogewicht 611  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27270607  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104936  
Volume 3.520  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.
€68.78
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Keerrol diameter 75 mm.
€24.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Katrol, draaibaar.
€12.42
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
€254.02
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Spanslot voor PSENrope mini, M6x60
€9.09
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Kabelkous voor PSENrope mini, radius 4
€8.68
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Kabelklem voor PSENrope mini
€7.21
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
€412.35