text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

Numer produktu: 570307
GTIN: 4046548104936
Wyłącznik linkowy z  wyłącznikiem bezpieczeństwa, głowica kątowa lewa,obudowa metalowa, styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CCC  
CE  
Na liście cULus  
 
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 250  V
Temperatura pracy -30 - 75  °C
Stopień ochrony obudowy IP67  
Materiał obudowy części dolnej Odlew aluminiowy  
Materiał górnej części obudowy Odlew aluminiowy  
Materiał napędu Odlew cynkowy  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 115  mm
Szerokość 111  mm
Głębokość 67  mm
Ciężar netto 464  g
Ciężar brutto 611  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27270607  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104936  
Tom 3.520  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 300 N.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Rolka prowadząca o średnicy 75 mm.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Obrotowy blok rolki.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Łącznik napinający do PSENrope mini, M6 x 60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Kausza do PSENrope mini, promień 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Zacisk linki do PSENrope mini
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m