text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

Artikelnummer: 570307
GTIN: 4046548104936
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, abgewinkelter Kopf links, Metallgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 250  V
Umgebungstemperatur -30 - 75  °C
Schutzart Gehäuse IP67  
Gehäusematerial Unterteil Aluminium-Druckguss  
Gehäusematerial Oberteil Aluminium-Druckguss  
Material Betätiger Zn-Druckguss  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Abmessung h 115  mm
Abmessung b 111  mm
Abmessung t 67  mm
Nettogewicht 464  g
Bruttogewicht 611  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104936  
Volumen 3.520  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Seilzugfeder für max. 300 N Federkraft.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Umlenkrolle 75 mm Durchmesser.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Blockseilrolle, drehbar.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Spannschloss für PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Seilkausche für PSENrope mini, Radius 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Seilklemme für PSENrope mini
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 200 m