Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570307","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-2-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
Ürün numarası: 570307
GTIN: 4046548104936
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, açılı kafa, sol,
metal gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CCC
CE cULus Listed |
Teknik veri
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 250 V |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -30 - 75 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | Alüminyum dökme kalıp |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum dökme kalıp |
| Malzeme aktüatör | Zn dökme kalıp |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Yükseklik boyutu | 115 mm |
| Genislik boyutu | 111 mm |
| Derinlik boyutu | 67 mm |
| Net agirlik | 464 g |
| Brüt ağırlık | 611 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27270607 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104936 |
| Cilt | 3.520 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme
zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi,
kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m