Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
La imagen real puede variar
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Número de producto: 774583
Contact expansion, inputs: 1-channel wiring, outputs: 4 N/O t-d, UB
= 24 V DC, width: 22.5 mm, screw terminals integrated,
delay-on de-energisation contact block for contact expansion inconnection wit... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Contact expansion, inputs: 1-channel wiring, outputs: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm, screw terminals integrated, delay-on de-energisation contact block for contact expansion inconnection with safety-related control components, delay time permanently set 3 s.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2.5 W |
Entradas
Número de entradas | 1 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tolerancia Tv | -50 %/+50 % |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 210 g |
Peso bruto | 220 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 % |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548010794 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.284 |