Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Kód materiálu: 774583
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB
= 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svorky,
rozšiřující blok kontaktů ve spojení
s prvky řízení souvisejícími s bezpečn... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svorky, rozšiřující blok kontaktů ve spojení s prvky řízení souvisejícími s bezpečností, doba zpoždění pevně nastavená na 3 s.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
Vstupy
Počet vstupů | 1 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 0 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 VAC G.U. (shodná polarita) |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III / II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Tolerance Tv | -50 %/+50 % |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 210 g |
Celková hmotnost | 220 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 % |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548010794 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.284 |