Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"175.07","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Vastaava kuva
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Tuotenumero: 774583
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, viivytettykosketinryhmä kosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvienohjaus... Lisää
Hintasi
€175.07
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, viivytettykosketinryhmä kosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvienohjausosien yhteydessä, viiveaika kiinteä 3 s.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2.5 W |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 1 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 0 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 250 V AC G.U. (sama napaisuus) |
Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Toleranssi Tv | -50 %/+50 % |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 210 g |
Bruttopaino | 220 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 % |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548010794 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.284 |