Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Abbildung ähnlich
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Artikelnummer: 774583
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB
= 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert,
rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung
mi... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Verzögerungszeit fest eingestellt 3 s.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 2.5 W |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 1 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 0 |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III / II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Toleranz Tv | -50 %/+50 % |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V1 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 210 g |
Bruttogewicht | 220 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 % |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548010794 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.284 |