Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"175.07","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Numer produktu: 774583
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane zaciski śrubowe,
blok styków z opóźnionym wyzwoleniem do rozszerzenia styków w p... Więcej
Cena
€175.07
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, blok styków z opóźnionym wyzwoleniem do rozszerzenia styków w połączeniuz elementami sterującymi bezpieczeństwem, stały czas opóźnienia 3 s.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2.5 W |
Wejścia
Liczba wejść | 1 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Styki bezp.: AC przy UL | 250 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Tolerancja Tv | -50 %/+50 % |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 210 g |
Ciężar brutto | 220 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 % |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548010794 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.284 |