Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Ürün numarası: 774583
Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O t-d,UB
= 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller,
enerji kesmede gecikme, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ilebağla... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O t-d,UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, enerji kesmede gecikme, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ilebağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu, 3 sn sürekli ayarlı gecikme süresi.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2.5 W |
Girişler
Giriş sayısı | 1 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 250 VAC G.U. (aynı polarite) |
Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Tv toleransı | -50 %/+50 % |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 210 g |
Brüt ağırlık | 220 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 % |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548010794 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.284 |