text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix

製品コード: 774583
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 安全関連制御部品に接続する接点増設用 オンディレータイマー接点ブロック、遅延時間は3秒に固定 設定。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2.5  W
入力点数 1  
半導体出力数 0  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全接点: ULのAC 250 VAC G.U.(同じ極性)  
安全接点: パイロット負荷 B300、R300  
リレー接点の材質 AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
遅延時間Tvの許容誤差 -50 %/+50 %  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 87  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 210  g
総重量 220  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1 %  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIPエントリー可能 はい  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548010794  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.284