text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ yi8 4DI NO/NC

Número de producto: 2A000020
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, variable input functions with 2 to 4 input functions, input functions AND-linked or input functions OR-linked for antivalent contacts or single-ch...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, variable input functions with 2 to 4 input functions, input functions AND-linked or input functions OR-linked for antivalent contacts or single-channel safety functions, 2 signal outputs, 1 rotary switch for setting the function, 2 rotary switches for setting the start type and test pulse evaluation, LED display

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna vía módulo de cabecera  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Número de entradas digitales 4  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-5-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Simultaneidad circuito entrada ∞  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensiones guía normalizada
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 98  mm
Dimensión Ancho 12.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 73  g
Peso bruto 130  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
GTIN 4046548109986  
Volumen 0  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connecting myPNOZ modules, PU=10 pcs.

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1, X2, X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2, X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.