关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"2A000020","name":"PNOZ yi8 4DI NO/NC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ yi8 4DI NO/NC
产品物料号: 2A000020
GTIN: 4046548109986
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ,
具有2至4个输入功能的可变输入功能,
输入功能和链接或输入功能
或链接(用于反价触点或单通道
安全功能),
2个信号输出,1个用于设置功能的旋转开关,2个用于设置启动类型和
测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
技术数据
电气数据
| UINT1的用途 | Versorgung des Moduls |
| 内部电压源 | über Kopfmodul |
| UINT1的电压类型 | DC |
输入
| 数字输入数量 | 4 |
| U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -20 |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 允许/不允许凝结 | unzulässig |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
| EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15g |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-5-1 |
| 过电压等级 | III |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | IP54 |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 端子保护类型 | IP20 |
时代
| 同时输入电路 | ∞ |
机械数据
| 安装位置 | beliebig |
| DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 壳体材料下部 | PC |
| 外壳上面部分材质 | PC |
| 连接端子 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 端子样式 | steckbar |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 98 |
| 宽度尺寸 | 12.5 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 净重 | 73 |
| 总重 | 130 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27371819 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000019 |
| ETIM 引用功能 | EC001449 |
| GTIN | 4046548109986 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
必选的操作配件
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1,
X2,X3,X4,2针,用于12.5毫米外壳。