text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ yi8 4DI NO/NC

Produktnummer: 2A000020
GTIN: 4046548109986
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, variable indgangsfunktioner med 2 til 4 indgangsfunktioner, AND-forbindelse for indgangsfunktionerne eller OR-forbindelse for indgangsfunktionerne for antivalente kontakter eller en-kanals- sikkerhedsfunktioner, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af funktionen, 2 drejekontakt...  Mere

Styk

Din pris

Kr.1,069.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, variable indgangsfunktioner med 2 til 4 indgangsfunktioner, AND-forbindelse for indgangsfunktionerne eller OR-forbindelse for indgangsfunktionerne for antivalente kontakter eller en-kanals- sikkerhedsfunktioner, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af funktionen, 2 drejekontakter til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Kopfmodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Antal digitale indgange 4  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -20  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-5-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Samtidighed indgangskreds ∞  
Monteringsposition beliebig  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 98  
Mål, bredde 12.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 73  
Bruttovægt 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
GTIN 4046548109986  
Volumen 0  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.68.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
Kr.68.00

Ekstra tilbehør

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Hanstik til forbindelse af myPNOZ-moduler, en pakke=10 stk.
Kr.254.00