text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ yi8 4DI NO/NC

Ürün numarası: 2A000020
GTIN: 4046548109986
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 veya 4 giriş fonksiyonlu değişken giriş fonksiyonları, AND bağlantılı giriş fonksiyonları veya antivalent kontaklar için OR bağlantılı giriş fonksiyonları veya tekkanallı emniyet fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, fonksiyonu ayarlamak için 1 döner siviç, başlatma tipini ve test pulse değerlendirm...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 veya 4 giriş fonksiyonlu değişken giriş fonksiyonları, AND bağlantılı giriş fonksiyonları veya antivalent kontaklar için OR bağlantılı giriş fonksiyonları veya tekkanallı emniyet fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, fonksiyonu ayarlamak için 1 döner siviç, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 2 döner siviç, LED ekran

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
UINT1'in amacı Versorgung des Moduls  
Dahili voltaj kaynağı über Kopfmodul  
UINT1 voltaj tipi DC  
Sayısal girişlerin adedi 4  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -20  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Eşzamanlılık giriş devresi ∞  
Montaj konumu beliebig  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Terminal yapısı steckbar  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  
Genislik boyutu 12.5  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 73  
Brüt ağırlık 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
GTIN 4046548109986  
Cilt 0  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2, X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1, X2, X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.

Opsiyonel aksesuarlar

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
myPNOZ modüllerini bağlamak için konektör, PU = 10 adet.