text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ yi8 4DI NO/NC

Numero dell'articolo: 2A000020
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, funzioni di ingresso variabili con da 2 a 4 funzioni di ingresso, collegamento AND delle funzioni di ingresso o collegamento OR delle funzio...  Altri

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, funzioni di ingresso variabili con da 2 a 4 funzioni di ingresso, collegamento AND delle funzioni di ingresso o collegamento OR delle funzioni di ingresso per contatti antivalenti o funzioni di sicurezza monocanale, 2 uscite di segnalazione, 1 selettore rotativo perl’impostazione della funzione, 2 selettori rotativi per l’impostazione del tipo diavvio e controllo del trigger di test, visore LED

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su modulo princ.  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Numero ingressi digitali 4  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-5-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Simultaneità circuito ingresso ∞  
Posizione di montaggio A scelta  
Dimensioni guide DIN
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  mm
Larghezza 12.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 73  g
Peso lordo 130  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
GTIN 4046548109986  
Volume 0  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Spina per il collegamento di moduli myPNOZ, VE=10 pezzi

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.